norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。
支撑面经加工处理。
提示:将固定块用作所有系统元件的厚度元件,这些系统无移动的支撑面和接触面。例如支撑和定位柱 02394,垂直棱柱 02388-05-600。此外,使用固定块可在 50 ±0.01 mm 的栅栏内定位并固定元件(参见应用示例)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01247-05 固定块 M 型 410 kB
 技术说明格栅孔和格栅孔距 M12 243 kB

图纸

固定块 M 型

商品选择/筛选

订货号A
定位孔
A
螺纹
B
Ø 用于
轴肩螺栓
C格栅孔
数量
安装孔
数量
适用
轴肩螺栓
重量
kg
CAD配件价格订购
01247-05-1211205012 F7M1212 F7227207533-1120552.693 根据要求
01247-05-1211605016 F7M1616 F7267207533-1160552.38 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83