norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.

Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Indicação de desenho:
1) Rolamento de esferas
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24240 Unidade de mancal, mancal reto de rolamento aço inoxidável 201 kB

Desenhos

Unidade de mancal, mancal reto de rolamento aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoCaixaD

A1BD3EE1HH1H2LL1αParafuso(s)
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
24240-20204MUC 204 / SUC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 61,13 €
24240-25205MUC 205 / SUC 205P 2052514,314013105197136,5153834,110°M10 64,55 €
24240-30206MUC 206 / SUC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 89,10 €
24240-35207MUC 207 / SUC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 118,94 €
24240-40208MUC 208 / SUC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 141,20 €
24240-45209MUC 209 / SUC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 173,78 €
24240-50210MUC 210 / SUC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 220,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83