norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de ferro fundido cinzento.
Rolamento em aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão:Carcaça pintada.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.

Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24215 Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento UCFL 2 furos 192 kB

Desenhos

Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento UCFL 2 furos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoCaixaD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αParafuso(s)
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
24215-12201UC 201FL 2011212,71511360129033,33125,51110°M10 15,38 €
24215-15202UC 202FL 2021512,71511360129033,33125,51110°M10 15,08 €
24215-17203UC 203FL 2031712,71511360129033,33125,51110°M10 14,61 €
24215-20204UC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 13,64 €
24215-25205UC 205FL 2052514,31613068169935,834271310°M14 14,74 €
24215-30206UC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 17,43 €
24215-35207UC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 21,14 €
24215-40208UC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 25,77 €
24215-45209UC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 28,61 €
24215-50210UC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 34,91 €
24215-55211UC 211FL 2115522,2252241301918458,455,6431810°M16 68,43 €
24215-60212UC 212FL 2126025,4292501402320268,765,1481810°M20 89,13 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83