norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.

Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Indicação de desenho:
1) Rolamento de esferas
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24242 Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento MUCF aço inoxidável 426 kB

Desenhos

Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento MUCF aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoCaixaD

A1A2BD3ELL1L2L3Parafuso(s)
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
24242-20204MUC 204F 2042012,71586126433,33125,512M10 48,92 €
24242-25205MUC 205F 2052514,31695127035,834,12714,3M10 58,17 €
24242-30206MUC 206F 2063015,918108128340,238,13114M10 80,29 €
24242-35207MUC 207F 2073517,519117149244,442,93415,9M12 105,71 €
24242-40208MUC 208F 2084019211301610251,249,23615,9M14 128,36 €
24242-45209MUC 209F 2094519221371610552,249,23816,7M14 157,99 €
24242-50210MUC 210F 2105019221431611154,651,64015,9M14 175,67 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83