norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de ferro fundido cinzento.
Rolamento em aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão:Carcaça pintada.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.

Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Indicação de desenho:
1) Rolamento de esferas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24212 Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento UCFC com borda de centralização 281 kB

Desenhos

Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento UCFC com borda de centralização

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoCaixaD

A1A2D3D4D5EE1LL1L2L3L4αParafuso(s)
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
24212-20204UC 204FC 2042012,710126210055,17828,33120,57510°M10 21,55 €
24212-25205UC 205FC 2052514,310127011563,69029,834217610°M10 25,14 €
24212-30206UC 206FC 2063015,910128012570,710032,238,1238810°M10 32,49 €
24212-35207UC 207FC 2073517,511149013577,811036,442,9269810°M12 35,12 €
24212-40208UC 208FC 2084019111410014584,812041,249,22691010°M12 45,37 €
24212-45209UC 209FC 2094519101610516093,313240,249,226141210°M14 52,79 €
24212-50210UC 210FC 2105019101611016597,613842,651,628141210°M14 58,81 €
24212-55211UC 211FC 2115522,21319125185106,115046,455,631151210°M16 78,32 €
24212-60212UC 212FC 2126025,41719135195113,116056,765,136151210°M16 94,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83