|
|
24200Unidade de mancal, mancal reto de rolamento UCP |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de ferro fundido cinzento. Rolamento em aço para rolamento de esferas 100Cr6. Vedação de borracha NBR.Versão:Carcaça pintada.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.
Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.
Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Rolamento | Caixa | D | A1 | B | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | L | L1 | α | Parafuso(s) de fixação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24200-12201 | UC 201 | P 201 | 12 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 17,92 € | | 24200-15202 | UC 202 | P 202 | 15 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 17,58 € | | 24200-17203 | UC 203 | P 203 | 17 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 17,04 € | | 24200-20204 | UC 204 | P 204 | 20 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 33,3 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 13,64 € | | 24200-25205 | UC 205 | P 205 | 25 | 14,3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36,5 | 15 | 38 | 34 | 10° | M10 |  | | 13,67 € | | 24200-30206 | UC 206 | P 206 | 30 | 15,9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42,9 | 17 | 44 | 38,1 | 10° | M14 |  | | 19,27 € | | 24200-35207 | UC 207 | P 207 | 35 | 17,5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47,6 | 18 | 48 | 42,9 | 10° | M14 |  | | 23,33 € | | 24200-40208 | UC 208 | P 208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 137 | 20 | 100 | 49,2 | 18 | 54 | 49,2 | 10° | M14 |  | | 29,69 € | | 24200-45209 | UC 209 | P 209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49,2 | 10° | M14 |  | | 31,60 € | | 24200-50210 | UC 210 | P 210 | 50 | 19 | 206 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57,2 | 21 | 60 | 51,6 | 10° | M16 |  | | 38,61 € | | 24200-55211 | UC 211 | P 211 | 55 | 22,2 | 219 | 20 | 171 | 23 | 125 | 63,5 | 23 | 60 | 55,6 | 10° | M16 |  | | 63,04 € | | 24200-60212 | UC 212 | P 212 | 60 | 25,4 | 241 | 20 | 184 | 23 | 138 | 69,8 | 25 | 70 | 65,1 | 10° | M16 |  | | 82,01 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|