norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão:Vedada em ambos os lados com anel externo abaulado.Indicação:A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.

Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24235 Rolamentos B 178 kB

Desenhos

Rolamentos B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoDAA1A2D1D2L1L2Pino
roscado
Capacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
24235-12201B 201121664,524,7402212M5x0,87,364,48 13,65 €
24235-15202B 202151664,524,7402212M5x0,87,364,48 13,21 €
24235-17203B 203171664,524,7402212M5x0,87,364,48 11,42 €
24235-20204B 204201874,529472514M5x0,89,886,2 11,20 €
24235-25205B 2052519,57,55,534522715M6x0,7510,786,98 10,78 €
24235-30206B 20630228640,5623016M6x0,7514,9710,04 14,72 €
24235-35207B 2073523,58,56,548723217M8x119,7513,67 18,24 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83