norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço.
Rolamento em aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente.
A capacidade de carga da carcaça deve ser respeitada. Ela é menor do que a capacidade de carga dos rolamentos.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24225 Unidade de mancal, mancal reto de rolamento BPP 153 kB

Desenhos

Unidade de mancal, mancal reto de rolamento BPP

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoCaixaD

A1BD3EHH1LL1SαParafuso(s)
de fixação
carga
estática
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
24225-12201B 201PP 201126869,56843,822,225223,210°M82,16 11,53 €
24225-15202B 202PP 202156869,56843,822,225223,210°M82,16 10,86 €
24225-17203B 203PP 203176869,56843,822,225223,210°M82,16 10,14 €
24225-20204B 204PP 204207989,57650,525,432253,210°M82,62 9,96 €
24225-25205B 205PP 205257,510811,58656,528,63227410°M103,72 10,89 €
24225-30206B 206PP 20630811711,59566,333,33830410°M104,41 15,20 €
24225-35207B 207PP 207358,512911,51067839,742324,610°M104,9 20,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83