|
|
24210Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento UCF |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de ferro fundido cinzento. Rolamento em aço para rolamento de esferas 100Cr6. Vedação de borracha NBR.Versão:Carcaça pintada.Indicação:A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.
Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.
Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Rolamento | Caixa | D | A1 | A2 | B | D3 | E | L | L1 | L2 | L3 | α | Parafuso(s) de fixação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24210-12201 | UC 201 | F 201 | 12 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 |  | | 17,92 € | | 24210-15202 | UC 202 | F 202 | 15 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 |  | | 17,58 € | | 24210-17203 | UC 203 | F 203 | 17 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 |  | | 17,04 € | | 24210-20204 | UC 204 | F 204 | 20 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 |  | | 13,64 € | | 24210-25205 | UC 205 | F 205 | 25 | 14,3 | 16 | 95 | 12 | 70 | 35,8 | 34 | 27 | 14 | 10° | M10 |  | | 14,74 € | | 24210-30206 | UC 206 | F 206 | 30 | 15,9 | 18 | 108 | 12 | 83 | 40,2 | 38,1 | 31 | 14 | 10° | M10 |  | | 18,80 € | | 24210-35207 | UC 207 | F 207 | 35 | 17,5 | 19 | 117 | 14 | 92 | 44,4 | 42,9 | 34 | 16 | 10° | M12 |  | | 22,82 € | | 24210-40208 | UC 208 | F 208 | 40 | 19 | 21 | 130 | 16 | 102 | 51,2 | 49,2 | 36 | 16 | 10° | M14 |  | | 26,94 € | | 24210-45209 | UC 209 | F 209 | 45 | 19 | 22 | 137 | 16 | 105 | 52,2 | 49,2 | 38 | 18 | 10° | M14 |  | | 31,59 € | | 24210-50210 | UC 210 | F 210 | 50 | 19 | 22 | 143 | 16 | 111 | 54,6 | 51,6 | 40 | 18 | 10° | M14 |  | | 37,73 € | | 24210-55211 | UC 211 | F 211 | 55 | 22,2 | 25 | 162 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 43 | 20 | 10° | M16 |  | | 68,43 € | | 24210-60212 | UC 212 | F 212 | 60 | 25,4 | 29 | 175 | 19 | 143 | 68,7 | 65,1 | 48 | 20 | 10° | M16 |  | | 89,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|