norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão:Vedada em ambos os lados com anel externo esférico.
Relubrificável.
Indicação:A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.

Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Faixa de temperatura:-15 °C até +100 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24230 Rolamentos UC 219 kB

Desenhos

Rolamentos UC

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRolamentoDAA1A2A3D1D2L1L2Pino
roscado
Capacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
24230-20204UC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 10,78 €
24230-25205UC 2052519,714,353,934523417M6x0,7510,786,98 11,86 €
24230-30206UC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 16,22 €
24230-35207UC 2073525,417,575,7487242,920M8x119,7513,67 19,68 €
24230-40208UC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 24,85 €
24230-45209UC 2094530,21986,457,38549,222M8x124,3617,71 27,73 €
24230-50210UC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 33,97 €
24230-55211UC 2115533,422,21077010055,625M10x1,2533,3725,11 39,57 €
24230-60212UC 2126039,725,4107,67711065,127M10x1,2536,7427,97 50,83 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83