|
|
24241-01Unidade de mancal, mancal reto SPA, carcaça de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal). Versão:Mancal de deslizamento branco. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As caixas de mancais de aço inoxidável são de uso universal e compatíveis com as caixas de mancais padronizadas dos fabricantes conhecidos, podendo ser utilizadas e substituídas em construções já existentes.Indicação de desenho:1) Rolamento de esferas 2) Mancal deslizante Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Caixa | D | H1 | B | H | E | E1 | T | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24241-01-12201 | aço inoxidável | 201 | 12 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 |  | | 68,43 € | | 24241-01-15202 | aço inoxidável | 202 | 15 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 |  | | 65,67 € | | 24241-01-20204 | aço inoxidável | 204 | 20 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 |  | | 61,08 € | | 24241-01-25205 | aço inoxidável | 205 | 25 | 36,7 | 76 | 71 | 50,8 | M10 | 12,5 | 38 | 34 |  | | 67,09 € | | 24241-01-30206 | aço inoxidável | 206 | 30 | 42,9 | 102 | 86 | 76,1 | M10 | 12,5 | 38 | 38,1 |  | | 96,61 € | | 24241-01-35207 | aço inoxidável | 207 | 35 | 47,6 | 108 | 95 | 82,6 | M10 | 12,5 | 48 | 42,9 |  | | 113,59 € | | 24241-01-40208 | aço inoxidável | 208 | 40 | 49,2 | 117 | 100 | 88,9 | M12 | 15 | 48 | 49,2 |  | | 138,15 € | | 24241-01-112201 | POM (Poliacetal) | 201 | 12 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 |  | | 68,43 € | | 24241-01-115202 | POM (Poliacetal) | 202 | 15 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 |  | | 65,67 € | | 24241-01-120204 | POM (Poliacetal) | 204 | 20 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 |  | | 61,08 € | | 24241-01-125205 | POM (Poliacetal) | 205 | 25 | 36,7 | 76 | 71 | 50,8 | M10 | 12,5 | 38 | 34 |  | | 67,09 € | | 24241-01-130206 | POM (Poliacetal) | 206 | 30 | 42,9 | 102 | 86 | 76,1 | M10 | 12,5 | 38 | 38,1 |  | | 96,61 € | | 24241-01-135207 | POM (Poliacetal) | 207 | 35 | 47,6 | 108 | 95 | 82,6 | M10 | 12,5 | 48 | 42,9 |  | | 113,59 € | | 24241-01-140208 | POM (Poliacetal) | 208 | 40 | 49,2 | 117 | 100 | 88,9 | M12 | 15 | 48 | 49,2 |  | | 138,15 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|