|
|
24262-01Unidade de mancal reto de rolamento, carcaça de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal).
Bucha e bico dosador de lubrificação em aço inoxidável 1.4301. Versão:Mancal de deslizamento branco. Carcaça verde. Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As caixas são altamente robustas, resistentes ao desgaste, choques e à maioria dos álcalis, ácidos fracos (PH 4-9) e soluções salinas. Ao contrário das carcaças de ferro fundido ou aço, as carcaças de plástico impedem a formação de microorganismos. Indicação de desenho:1) Rolamento de esferas 2) Mancal deslizante Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Caixa | D | H1 | B | H | E | E1 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24262-01-12201 | aço inoxidável | 201 | 12 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 56,58 € | | 24262-01-15202 | aço inoxidável | 202 | 15 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 52,47 € | | 24262-01-20204 | aço inoxidável | 204 | 20 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 50,74 € | | 24262-01-25205 | aço inoxidável | 205 | 25 | 36,5 | 76,2 | 73,5 | 50,8 | M10 | 39,5 | 34 |  | | 55,90 € | | 24262-01-30206 | aço inoxidável | 206 | 30 | 42,9 | 101 | 84 | 76,2 | M10 | 42,5 | 38,1 |  | | 66,23 € | | 24262-01-35207 | aço inoxidável | 207 | 35 | 47,6 | 110 | 95 | 82,6 | M10 | 47,5 | 42,9 |  | | 77,36 € | | 24262-01-40208 | aço inoxidável | 208 | 40 | 49,2 | 120 | 100,5 | 88,9 | M12 | 48 | 49,2 |  | | 85,78 € | | 24262-01-112201 | POM (Poliacetal) | 201 | 12 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 56,58 € | | 24262-01-115202 | POM (Poliacetal) | 202 | 15 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 52,47 € | | 24262-01-120204 | POM (Poliacetal) | 204 | 20 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 50,74 € | | 24262-01-125205 | POM (Poliacetal) | 205 | 25 | 36,5 | 76,2 | 73,5 | 50,8 | M10 | 39,5 | 34 |  | | 55,90 € | | 24262-01-130206 | POM (Poliacetal) | 206 | 30 | 42,5 | 101 | 84 | 76,2 | M10 | 42,5 | 38,1 |  | | 66,23 € | | 24262-01-135207 | POM (Poliacetal) | 207 | 35 | 47,6 | 110 | 95 | 82,6 | M10 | 47,5 | 42,9 |  | | 77,36 € | | 24262-01-140208 | POM (Poliacetal) | 208 | 40 | 49,2 | 120 | 100,5 | 88,9 | M12 | 48 | 49,2 |  | | 85,78 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|