|
|
23831Rolamento de rolos cruzados de aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.Indicação:Os rolamentos de rolos cruzados de aço consistem em um anel interno e externo de peça única. O design do anel em uma única peça garante alta rigidez, precisão e funcionamento suave. O rolamento de rolos cruzados é adequado tanto para a rotação do anel interno quanto para a rotação do anel externo.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Indicação de desenho:1) Rolos 2) Espaçador 3) Anel interno 4) Anel externo 5) Vedação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | D | D1 | H | R | D2 | D3 | Capacidades de carga dinâmica kN | Capacidade de carga estática kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23831-002008 | Folga normal | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 73,00 € | | 23831-002508 | Folga normal | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 79,01 € | | 23831-003010 | Folga normal | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 86,23 € | | 23831-003510 | Folga normal | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 96,67 € | | 23831-004010 | Folga normal | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 109,50 € | | 23831-004510 | Folga normal | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 121,36 € | | 23831-005013 | Folga normal | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 135,60 € | | 23831-006013 | Folga normal | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 147,26 € | | 23831-007013 | Folga normal | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 160,64 € | | 23831-008016 | Folga normal | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 201,03 € | | 23831-009016 | Folga normal | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 215,28 € | | 23831-102008 | pré-tensionado | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 86,32 € | | 23831-102508 | pré-tensionado | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 93,96 € | | 23831-103010 | pré-tensionado | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 102,88 € | | 23831-103510 | pré-tensionado | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 115,71 € | | 23831-104010 | pré-tensionado | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 131,95 € | | 23831-104510 | pré-tensionado | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 143,82 € | | 23831-105013 | pré-tensionado | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 160,54 € | | 23831-106013 | pré-tensionado | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 175,43 € | | 23831-107013 | pré-tensionado | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 190,62 € | | 23831-108016 | pré-tensionado | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 238,35 € | | 23831-109016 | pré-tensionado | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 254,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|