|
|
23831-10Rolamento de rolos cruzados de aço com furos de fixação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.Indicação:Os rolamentos de rolos cruzados com furos de fixação nos anéis interno e externo não requerem arruelas de flange ou carcaças. Isso reduz os erros de montagem e garante precisão de rotação e torque constante. O rolamento de rolos cruzados é adequado tanto para a rotação do anel interno quanto para a rotação do anel externo.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Indicação de desenho:1) Rolos 2) Espaçador 3) Anel interno 4) Anel externo 5) Vedação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | R | Capacidade de carga estática kN | Capacidades de carga dinâmica kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23831-10-002012 | Folga normal | 20 | 70 | 28 | 57 | 6,5 | 3,4 | M3 | 12 | 0,6 | 8,35 | 7,35 |  | | 215,65 € | | 23831-10-003515 | Folga normal | 35 | 95 | 45 | 83 | 8 | 4,5 | M4 | 15 | 0,6 | 22,3 | 17,5 |  | | 274,40 € | | 23831-10-005515 | Folga normal | 55 | 120 | 65 | 105 | 9,5 | 5,5 | M5 | 15 | 0,6 | 29,5 | 20,3 |  | | 312,79 € | | 23831-10-102012 | pré-tensionado | 20 | 70 | 28 | 57 | 6,5 | 3,4 | M3 | 12 | 0,6 | 8,35 | 7,35 |  | | 236,53 € | | 23831-10-103515 | pré-tensionado | 35 | 95 | 45 | 83 | 8 | 4,5 | M4 | 15 | 0,6 | 22,3 | 17,5 |  | | 303,59 € | | 23831-10-105515 | pré-tensionado | 55 | 120 | 65 | 105 | 9,5 | 5,5 | M5 | 15 | 0,6 | 29,5 | 20,3 |  | | 347,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|