norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.Indicação:O rolamento de rolos cruzados compacto está disponível em duas larguras de rolamento: 5 mm e 8 mm. Ele se caracteriza por uma estrutura estável e compacta e é ideal para aplicações com espaço restrito e para construções leves.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Indicação de desenho: