norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej
09071-10

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4016.
Rdzeń z magnesu z twardego ferrytu.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 220 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09071-10 Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej 188 kB

Rysunki

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09071-10-12020±0,154,29622 2,39 €
09071-10-12525±0,155,511729 2,55 €
09071-10-13232±0,155,511758 3,09 €
09071-10-14040±0,25,512,5872 3,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl