norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy sztabkowe (surowe) z AlNiCo
09003

Magnesy sztabkowe (surowe) z AlNiCo

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:AlNiCo (aluminium, nikiel, kobalt).Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:System nieekranowany.Zakres temperatury:maks. 450 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie lub naklejenie.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09003 Magnesy sztabkowe (surowe) z AlNiCo 93,7 kB

Rysunki

Magnesy sztabkowe (surowe) z AlNiCo

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

LSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 1,09 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 1,13 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,33 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 1,41 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,69 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,74 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 2,07 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 2,31 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,82 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 3,22 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 5,31 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 7,12 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 8,14 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 15,15 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 97,19 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl