norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB
09001

Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:NdFeB N35 (neodym).Wersja:NiklowanaWskazówka:System nieekranowany.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09001 Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB 111 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem fazowanym z NdFeB, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem fazowanym z NdFeB, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1-18 1,74 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1-29 2,85 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1-41 3,76 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1-66 6,11 €

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem z NdFeB, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem z NdFeB, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1-42 7,08 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1-110 12,13 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1-165 18,91 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1-230 31,91 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl