norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy blokowe (surowe) z NdFeB
09002

Magnesy blokowe (surowe) z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:NdFeB N35 (neodym).Wersja:NiklowanaWskazówka:System nieekranowany.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie lub naklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09002 Magnesy blokowe (surowe) z NdFeB 96,7 kB

Rysunki

Magnesy blokowe (surowe) z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

HLSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,83 €
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 1,01 €
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,45 €
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 2,07 €
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,90 €
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 5,31 €
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 11,47 €
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 14,06 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl