norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Segmenty magnetyczne z biegunami trwałymi z precyzyjną podziałką biegunową
09060

Segmenty magnetyczne z biegunami trwałymi z precyzyjną...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Segmenty magnetyczne 09060-2010 do 09060-2030 składają się z systemu magnesów trwałych z drobnym podziałem biegunów, który oddziałuje na dwie lub trzy powierzchnie (podział biegunów 4 mm).
Do mocowania bardzo cienkich stalowych przedmiotów obrabianych zalecamy segment mocujący 09060-2040 z bardzo drobnym podziałem biegunów 1,3 mm. Żywotność magnetyczna segmentów mocujących w warunkach panujących w produkcji przemysłowej jest nieograniczona.
Segmenty magnetyczne mogą być zeszlifowane lub spolerowane do mniej więcej połowy wysokości bez znaczącego wpływu na siłę przyczepności.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09060 Segmenty magnetyczne z biegunami trwałymi z precyzyjną podziałką biegunową 240 kB

Rysunki

Segmenty magnetyczne z biegunami trwałymi z precyzyjną podziałką biegunową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaL

BHMaks.
przesunięcie kątowe
Powierzchnie
przyczepne
mm
CADOsp.CenaZamów
09060-20101001005010´1 powierzchnia 100x100 2 powierzchnie 100x50 579,73 €
09060-2020100505010´3 powierzchnie 100x50 400,96 €
09060-2030100252510´2 powierzchnie 100x25 253,41 €
09060-2040100252510´2 powierzchnie 100x25 458,26 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl