norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Załóż konto użytkownika

powrót
Załóż konto użytkownika
Postępowanie z Państwa danymi
Nigdy nie przekazujemy Państwa danych (włączniez adresem e-mail) osobom trzecim.

Wyjątkiem są nasi usługodawcy, którzy potrzebują bliższych informacji do realizacji Państwa zamówienia lub ze względu na rozszerzony zakres danych. Należą do nich przedsiębiorstwa transportowe (np. Deutsche Post AG), nasi związani umową partnerzy świadczący usługi finansowe/ubezpieczyciele (np. wystawcy kart kredytowych), ewentualnie Schufa (wspólnota ochrony ogólnej asekuracji kredytowej) lub nasza asekuracja kredytowa, ewentualnie firmy rozsyłające środki reklamowe (do naszej własnej reklamy drukowanej) oraz w celu uzyskania rozszerzonego zakresu danych CAD (bezpośredni link do platformy Cadenas).

Dalszych szczegółów dowiedzą się Państwo w dziale ochrony danych.
Ważna wskazówka:
Ta oferta jest skierowana tylko do firm. Klienci prywatni są wyłączeni z zakupu. Po otrzymaniu zamówienia weryfikowany jest numer identyfikacji podatkowej.
Firma
Nr klienta
Firma*
NIP
Branża
Adres
Ulica/nr*
Dodatkowe dane adresowe
Kod pocztowy/miejscowość*
Kraj*
Dane osobowe
Pan/Pani*
Tytuł
Imię*
Nazwisko*
Dział
Komunikacja
E-mail*
Telefon*
Tel. komórkowy
Telefaks
Dane dostępu
Nazwa użytkownika* Nazwą użytkownika jest Państwa adres e-mail.
Hasło*
Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków.
Potwierdź hasło*
Forma płatności
Rachunek
Klasyczna metoda płatności z wystawieniem rachunku. Płatność standardowo w ciągu 14 dni z 2% skonta lub w ciągu 30 dni netto.
Informacje ogólne
Biuletyn
Tak, proszę przesłać mi biuletyn.
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl