norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania
09061

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:System z osłoną. Średnica „D” bez tolerancji pasowania. Opcje mocowania – wciskanie, wtłaczanie lub wklejanie.
Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09061 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania 120 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DHH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09061-01620121,5 5,61 €
09061-02820113,5 4,44 €
09061-031020107 4,78 €
09061-041320910 5,26 €
09061-051620518 6,36 €
09061-062025642 8,25 €
09061-0725351096 12,90 €
09061-0832408180 24,38 €
09061-09405010240 53,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl