norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania
09060

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:System z osłoną. Średnica „D” wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Opcje mocowania – wciskanie, wtłaczanie lub wklejanie.
Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09060 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania 174 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DHH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09060-0161021,5 5,03 €
09060-0281233,5 5,19 €
09060-03101667 5,52 €
09060-041318710 6,05 €
09060-051620518 7,60 €
09060-062025642 9,13 €
09060-072530596 13,85 €
09060-0832353180 22,13 €
09060-0940455240 44,69 €
09060-1050502420 91,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl