norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe z trzpieniem (sztabkowe) z AINiCo
09063

Magnesy okrągłe z trzpieniem (sztabkowe) z AINiCo

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Magnesy okrągłe z trzpieniem gładkim, system z osłoną. Długość trzpienia można zwiększać o wymiar „H1” bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09063 Magnesy okrągłe z trzpieniem (sztabkowe) z AINiCo 141 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe z trzpieniem (sztabkowe) z AINiCo

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LHH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09063-016382021,7 4,45 €
09063-028382034 4,73 €
09063-0310482068,5 5,07 €
09063-04134820712 5,61 €
09063-05165820520 6,81 €
09063-06206825650 8,61 €
09063-0725810355115 13,57 €
09063-08321010403200 25,54 €
09063-09401520505240 52,14 €
09063-10501825602420 68,08 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl