norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze stali nierdzewnej
09065-10

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4016.
Gwint ze stali nierdzewnej 1.4305.
Rdzeń magnesu z twardego ferrytu.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Magnes trwały z gwintem, system z osłoną.Zakres temperatury:maks. 220 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09065-10 Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze stali nierdzewnej 199 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HH1TSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09065-10-12525 ±0,18M57161032 5,00 €
09065-10-13232 ±0,18M57161064 5,45 €
09065-10-14040 +0,2/-0,18M5816,510100 6,65 €
09065-10-15050 +0,2/-0,18M51018,510175 8,03 €
09065-10-16363 +0,3/-0,18M5142210280 13,80 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl