norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB
09000

Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:NdFeB N35 (neodym).Wersja:NiklowanaWskazówka:System nieekranowany.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie lub naklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09000 Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB 124 kB

Rysunki

Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,79 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,83 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 1,06 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 1,33 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,62 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,82 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 2,36 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 3,74 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl