norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Kulki mocujące magnetyczne
09230

Kulki mocujące magnetyczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kulka aluminiowa.
Uchwyt magnetyczny neodymowy, korpus stalowy.
Pierścień osadczy stalowy wyłożony skórą.
Wersja:anodowane.
Pierścień osadczy niklowany chemicznie.
Wskazówka:Kulki mocujące magnetyczne są stosowane do utrzymywania elementów w optymalnej pozycji roboczej przy polerowaniu, montażu i spawaniu laserowym. Zależnie od geometrii i masy przedmiotu obrabianego można ustawić kąt obrotu do 90°. Magnetyczny uchwyt mocujący można włączać i wyłączać za pomocą zawartego w zakresie dostawy klucza sześciokątnego z uchwytem T.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09230 Kulki mocujące magnetyczne 398 kB

Rysunki

Kulki mocujące magnetyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HSiła
przyczepnośc
N
Podziałka biegunowaCADOsp.CenaZamów
09230-080180128104801,5+0,5 1 070,08 €
09230-10011001581291001,5+0,5 1 278,33 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1 582,68 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1 919,09 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl