norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z twardego ferrytu
09119

Magnesy z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS).
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wskazówka:Magnesy tego typu często znajdują zastosowanie na tablicach, tablicach ogłoszeń i tablicach magnetycznych.Zakres temperatury:maks. 100 °C.Na zapytanie:Rdzeń magnesu z NdFeB (neodym).Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Obudowa
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09119 Magnesy z twardego ferrytu 69,3 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolorD

D1HH1Siła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
09119-101bialy10,59,571,50,7 1,08 €
09119-161bialy1614,571,11,3 1,18 €
09119-201bialy201672,11,5 1,29 €
09119-251bialy252282,210 1,36 €
09119-301bialy30288214 1,45 €
09119-361bialy3632,57,62,29,5 1,74 €
09119-102niebieski10,59,571,50,7 1,08 €
09119-162niebieski1614,571,11,3 1,18 €
09119-202niebieski201672,11,5 1,29 €
09119-252niebieski252282,210 1,36 €
09119-302niebieski30288214 1,45 €
09119-362niebieski3632,57,62,29,5 1,74 €
09119-103czerwony10,59,571,50,7 1,08 €
09119-163czerwony1614,571,11,3 1,18 €
09119-203czerwony201672,11,5 1,29 €
09119-253czerwony252282,210 1,36 €
09119-303czerwony30288214 1,45 €
09119-363czerwony3632,57,62,29,5 1,74 €
09119-104czarny10,59,571,50,7 1,08 €
09119-164czarny1614,571,11,3 1,18 €
09119-204czarny201672,11,5 1,29 €
09119-254czarny252282,210 1,36 €
09119-304czarny30288214 1,45 €
09119-364czarny3632,57,62,29,5 1,74 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl