norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia przylegająca gumowana
09117

Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4104.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Powierzchnia przylegająca gumowana (TPE).
Wskazówka:Magnesy sztabkowe z gwintem zewnętrznym, system ekranowany. Z gumowaną powierzchnią przylegającą w celu ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowa osłona zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy sztabkowe z gumowaną powierzchnią przylegającą mogą być stosowane jako magnetyczny system ograniczający.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09117 Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia przylegająca gumowana 194 kB

Rysunki

Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia przylegająca gumowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HLSWSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09117-130613M616101115 14,29 €
09117-160816M818121323 17,18 €
09117-201020M1020141746 21,09 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl