norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe) z gumową powłoką ochronną
09116

Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe) z gumową powłoką ochronną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Osłona z gumy syntetycznej.
Wersja:Obudowa ocynkowana.
Gumowa powłoka ochronna czarna.
Wskazówka:Magnes trwały z trzpieniem gwintowanym, system z osłoną. Wyposażony w gumową powłokę ochronną, służy do ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowy płaszcz ochronny zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.Zakres temperatury:maks. 60 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Gumowy
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09116 Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe) z gumową powłoką ochronną 118 kB

Rysunki

Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe) z gumową powłoką ochronną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD2HH1LSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09116-0512M4715,58,513 4,14 €
09116-0618M4612637 6,62 €
09116-0122M4612,56,550 7,00 €
09116-0731M66171189 9,32 €
09116-0243M66211585 10,21 €
09116-0366M88,22314,8180 17,97 €
09116-0488M88,223,515,3420 37,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl