norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe), z gumową powłoką ochronną
09112

Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe), z gumową powłoką ochronną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Osłona z gumy syntetycznej.
Wersja:Obudowa ocynkowana.
Gumowa powłoka ochronna czarna.
Wskazówka:Magnes trwały z gwintem wewnętrznym, system z osłoną. Wyposażony w gumową powłokę ochronną, służy do ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowy płaszcz ochronny zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.Zakres temperatury:maks. 60 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Gumowy
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09112 Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe), z gumową powłoką ochronną 101 kB

Rysunki

Magnesy trwałe NdFeB (neodymowe), z gumową powłoką ochronną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09112-0018M4625 6,54 €
09112-0122M4635 7,39 €
09112-0231M5675 9,00 €
09112-0343M4685 9,22 €
09112-0466M68,5180 17,74 €
09112-0588M68420 37,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl