norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB, prostokątne, z osłoną gumową
09112-10

Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB, prostokątne, z osłoną...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa stalowa.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Gumowa powłoka ochronna TPE.
Wersja:Obudowa ocynkowana.
Gumowa powłoka ochronna czarna.
Wskazówka:Magnes trwały z gwintem wewnętrznym, system z osłoną. Wyposażony w gumową powłokę ochronną, służy do ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowy płaszcz ochronny zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.Zakres temperatury:maks. 60 °C.Montaż:Optymalna przyczepność na cienkich blachach z wrażliwą powierzchnią.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09112-10 Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB, prostokątne, z osłoną gumową 116 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB, prostokątne, z osłoną gumową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

D1D2HH1H2LL1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09112-10-14331A3110M46,964,543-105 7,85 €
09112-10-24331B3110M46,964,54325146 10,49 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl