norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Gumowe osłony do magnesów
09110

Gumowe osłony do magnesów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Guma syntetyczna.Wersja:czarny.Wskazówka:Do ochrony wrażliwych powierzchni. Na powierzchnie przylgowe magnesów zakładane są gumowe osłony ochronne. Siła ścinająca, która pozwala na przemieszczanie magnesu, podwaja się i szybko uzyskuje pierwotną wartość siły przyczepności magnesów.
Gumowe osłony pasują do chwytów płaskich o średnicy 50 mm, 63 mm i 80 mm.
Zakres temperatury:maks. 60 °C.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09110 Gumowe osłony do magnesów 182 kB

Rysunki

Gumowe osłony do magnesów

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HSCADOsp.CenaZamów
09110-50525060,5 1,74 €
09110-63656380,5 2,00 €
09110-808380110,5 2,32 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl