norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy (rozwidlone, prostokątne)
09100

Magnesy (rozwidlone, prostokątne)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rdzeń magnetyczny AlNiCo.Wersja:czerwony lakierowany.Wskazówka:Magnesy w kształcie litery U o dużej sile przyczepności. System bez osłony. Magnesy są dostarczane z ocynkowaną płytą i stosowane do przytrzymywania, sortowania i podnoszenia przedmiotów.
Produkty o rozmiarach 1, 2 i 3 posiadają tylko jeden otwór montażowy w części środkowej.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09100 Magnesy (rozwidlone, prostokątne) 122 kB

Rysunki

Magnesy (rozwidlone, prostokątne)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

RozmiarABD1HLSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09100-011-305202045 11,42 €
09100-022-405252590 20,68 €
09100-033-4553029120 26,32 €
09100-044325783545230 60,81 €
09100-055387084157320 104,42 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl