norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Korpus czerwony lakierowany.Wskazówka:System z osłoną. Płaskie magnesy trwałe z uwagi na niewielką ilość zajmowanej przestrzeni stosowane są do wbudowywania w urządzenia/przyrządy.Zakres temperatury:maks. 450 °C.Na zapytanie:Inne kolory.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09096 Magnesy (trwałe) 119 kB

Rysunki

Magnesy (trwałe)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09096-01193,5830 4,05 €
09096-02295955 5,97 €
09096-0338510,595 9,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl