norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe (trwałe)
09094

Magnesy okrągłe (trwałe)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Korpus czerwony lakierowany.Wskazówka:Magnes w obudowie aluminiowej i korpusie stalowym. System z osłoną. Magnesy trwałe stosowane są do przytrzymywania przedmiotów unoszonych oraz wbudowywania w urządzenia/przyrządy.
Zewnętrzna średnica D może mieć naddatek do 0,8 mm.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09094 Magnesy okrągłe (trwałe) 164 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (trwałe)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HTSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09094-0117M616418 4,39 €
09094-0221M619528 4,67 €
09094-0327M625665 7,05 €
09094-0435M6309115 13,01 €
09094-0565M124313400 52,21 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl