norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB (neodymowe)
09072

Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB (neodymowe)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09072 Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB (neodymowe) 146 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB (neodymowe)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09072-0132M55,57330 16,39 €
09072-0240M510,58550 20,48 €
09072-0363M1011,7141100 81,18 €
09072-0475M1013151750 125,97 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl