norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe)  z NdFeB
09068

Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System w osłonie. Magnesy trwałe są przeznaczone do wbudowywania w elementy ze stali i żelaza.
Cecha ta jest wymagana w głównej mierze w przemyśle budowy instalacji i maszyn.
Stosowane również jako magnesy do otworów nieprzelotowych.

Rozmiar D 50: System z 4 magnesami Ø18 mm każdy.
Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09068 Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB 173 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe)  z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HTskracane o
(mm)
Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09068-018M3125312 4,20 €
09068-0210M4167724 4,96 €
09068-0313M4187360 5,68 €
09068-0416M4207690 5,82 €
09068-0520M52599135 10,06 €
09068-0625M630910190 21,44 €
09068-0735M8401310300 37,12 €
09068-0850M12501313550 74,65 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl