norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo
09067

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Koprus z mosiądzu.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany. Średnica „D” wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Samariowych uchwytów magnetycznych w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne. Samariowe uchwyty magnetyczne można stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozmagnesowania.

Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09067 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo 195 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HH1Siła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
09067-01A6201081,5 10,05 €
09067-03A82010221,5 11,79 €
09067-05A10208402 13,54 €
09067-07A13206602,5 15,82 €
09067-09A162021253 17,70 €
09067-11A202552504 20,50 €
09067-13A253574005 43,06 €
09067-15A32404,56006 82,72 €

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HTSiła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
09067-02B6M320581,5 5,24 €
09067-04B8M3205221,5 5,93 €
09067-06B10M4207402 7,12 €
09067-08B13M4207602,5 9,09 €
09067-10B16M42581253 12,45 €
09067-12B20M62562504 18,02 €
09067-14B25M63584005 37,51 €
09067-16B32M64066006 67,67 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl