norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB
09067-10

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z mosiądzu.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wersja:Obudowa gładka.Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany.
Uchwytów magnetycznych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne.

Średnica „D“ szlifowana z tolerancją pasowania h6.

Uchwyty magnetyczne w formie A można skrócić o wymiar „H1” bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09067-10 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB 183 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HH1Siła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
09067-10-106A62010101,5 3,57 €
09067-10-108A82010251,5 3,88 €
09067-10-110A10208452 4,47 €
09067-10-113A13206702,5 5,45 €
09067-10-116A162021503 6,99 €
09067-10-120A202552804 9,18 €
09067-10-125A253574505 18,33 €
09067-10-132A32404,57006 31,90 €

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HTSiła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
09067-10-206B6M3205101,5 4,43 €
09067-10-208B8M3205251,5 4,76 €
09067-10-210B10M4207452 5,45 €
09067-10-213B13M4207702,5 6,39 €
09067-10-216B16M42581503 7,95 €
09067-10-220B20M62562804 10,22 €
09067-10-225B25M63584505 19,35 €
09067-10-232B32M64067006 32,94 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl