norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:Magnes trwały, system z osłoną. Magnesy trwałe z rdzeniem SmCo posiadają trzy- do pięciokrotnie wyższą siłę przyczepności w porównaniu z magnesami AlNiCo lub ferrytowymi.Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09066 Magnesy z SmCo 137 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Magnesy z SmCo

Magnesy z SmCo – forma A

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy z SmCo – forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HSiła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
09066-01A6 ±0,154,55 8,23 €
09066-02A8 ±0,154,511 8,77 €
09066-03A10 ±0,154,520 9,51 €
09066-04A13 ±0,154,540 10,09 €
09066-05A16 ±0,154,560 11,24 €
09066-06A20 ±0,15690 14,01 €
09066-07A25 ±0,157150 23,89 €
09066-08A32 ±0,207220 30,46 €

Magnesy z SmCo – forma B

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy z SmCo – forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1D2HH1TSiła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 7,06 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 7,49 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 8,13 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 8,65 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 9,60 €
09066-16B20 ±0,158M46137,590 11,98 €
09066-17B25 ±0,158M47147,5150 20,37 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,58,5220 25,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl