norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Les doigts d'indexage et doigts d'arrêt norelem
Un doigt d'indexage – souvent également appelé doigt d'arrêt – est une unité d'arrêt standardisée qui peut être utilisée pour fixer ou indexer des éléments de machine mobiles dans une position spécifique.

       

Structure des doigts d'indexage et des doigts d'arrêt

Le doigt d'indexage classique dispose d'un bouton de traction ou d'une bague de traction. Un mécanisme permet de retirer le doigt d'arrêt de la contre-pièce correspondante. Les connecteurs peuvent ainsi être fixés et désolidarisés de manière simple et rapide.

Fonctionnement des doigts d'indexage et des doigts d'arrêt

Les doigts d'indexage sont composés d'un guidage avec une broche à l'intérieur. Lorsque la poignée est tirée, la broche s'insère dans le guidage et la position de la pièce mobile peut être modifiée. Une fois la position souhaitée atteinte, la traction est relâchée et le doigt d'arrêt permet de fixer la position de la pièce mobile. Les doigts d'arrêt résistent aux forces transversales les plus élevées. Seule l'intervention manuelle d'un utilisateur permet leur déblocage.
Le doigt d'indexage permet de délier un composant fixe et un composant mobile. Pour ce faire, il faut actionner manuellement le bouton de traction ou la bague de traction, en utilisant une télécommande ou une commande pneumatique – une avancée qui révolutionne l'automatisation. Les doigts d'arrêt sont utilisés lorsqu'il faut éviter les changements de position sous l'effet de forces transversales.

Domaines d'application des doigts d'arrêt & des doigts d'indexage

Les doigts d'indexage norelem sont disponibles dans de nombreuses versions. Ils conviennent ainsi à un grand nombre d'applications :
  • blocage de dispositifs pivotants ou tournants
  • positionnement en butée
  • réglage de la hauteur
  • séparation rapide de composants
Les doigts d'indexage norelem sont exceptionnellement solides et durables. Lors du contrôle qualité, on veille spécialement à leur fonctionnement précis et à leur enclenchement parfait en fin de course. Cette qualité des doigts d'indexage garantit un fonctionnement irréprochable.

Les différents types de doigts d'arrêt et de doigts d'indexage

Les doigts d'indexage norelem sont disponibles dans de nombreuses formes et versions. Outre les modèles en acier, nous proposons également des doigts d'indexage de très grande qualité en inox.

Les différentes désignations de forme permettent de décrire les petites différences entre les doigts d'indexage : il existe des modèles avec frein-filet, avec doigt rallongé, des versions courtes, des doigts d'arrêt pour pièces à paroi mince, une variante ECO, des doigts d'indexage avec verrouillage, avec sécurité anti-rotation et chanfrein d'introduction, avec repère de verrouillage, avec ou sans embase ainsi qu'avec ou sans butée.

De plus, norelem propose des doigts d'indexage premium et des doigts d'indexage de précision avec doigt cylindrique ou conique, avec verrouillage pneumatique ou avec chanfrein d'introduction. Le chanfrein d'introduction permet un déblocage automatique du doigt d'indexage par les forces de serrage unilatérales.

Le doigt d'indexage pneumatique norelem révolutionne l'automatisation. Il est actionné par injection d'air comprimé. Le retour à la position initiale s'effectue en débranchant l'arrivée d'air. Le doigt d'indexage pneumatique est par exemple utilisé dans les installations de fabrication et les dispositifs de montage cadencés, ainsi que pour les applications importantes pour la sécurité ne permettant pas un déverrouillage manuel.

Pour les zones où le doigt d'arrêt ne doit pas affleurer, il existe des doigts d'indexage avec frein-filet. Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.

Les modèles avec verrouillage sont adaptés aux applications dans lesquelles il faut éviter tout mouvement indésirable du doigt d'indexage. Ils se caractérisent par une manipulation facile. Le verrouillage s'effectue en actionnant un bouton de dégagement ; un bouton de déverrouillage rouge permet le desserrage et la modification pratiques de la position d'indexage.

Autre solution, le doigt d'indexage norelem avec protection anti-rotation, qui est disponible avec filetage fin ou normal. La protection spéciale garantit que la position du doigt d'indexage par rapport à la douille reste inchangée. Un chanfrein d'introduction permet le déblocage automatique du doigt d'indexage par les forces de serrage unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu'au repère sur le doigt d'indexage permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.

Dans les espaces inaccessibles rendant la manipulation difficile ou lorsque l'actionnement à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité, les doigts d'indexage avec commande à distance sont la solution optimale. Le couplage entre le doigt d'indexage et le côté opérateur s'effectue avec un câble Bowden. L'association du doigt d'indexage et de l'élément de commande forme un système complet pouvant convenir à de nombreuses applications. En guise d'alternative à l'élément de commande, le raccord vissé (Ø5 x 7 mm) fourni sert à intégrer un élément de commande séparé au système.

Les doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique constituent une combinaison optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d'indexage et de la douille permet d'obtenir une grande précision de répétition lors de l'assemblage de deux éléments.

En ce qui concerne les variantes de la tête, les clients ont également le choix entre diverses possibilités de combinaison : nous proposons des boutons de manœuvre, des poignées en T, des formes en L, des boutons de manœuvre avec commande à distance, des anneaux, des poignées boule et des poignées cinq lobes.

Tous les doigts d'indexage de notre gamme sont disponibles dans les longueurs et les diamètres courants (24-134 mm pour les premières et 3-25 mm pour les seconds).

En complément des doigts d'indexage, norelem propose les accessoires suivants :
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83