norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière :

Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Écrou de bridage en laiton.

Finition :Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.

Écrou de bridage nickelé.
Nota :Adaptée aux supports 03099.
Écrou de bridage livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Indication de dessin :
Forme A : filetage continu
Forme B : avec filetage et embase
Forme C : avec filetage et cône d'approche
Forme D : lisse
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099-61 Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état 577 kB

Dessins (aperçu complet)

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu

plus d'infos

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu

Sélection/filtre d'articles

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase

plus d'infos

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase

Sélection/filtre d'articles

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche

plus d'infos

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche

Sélection/filtre d'articles

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme D, lisses

plus d'infos

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme D, lisses

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83