norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé
03089

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé

Doigts d’indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d’arrêt allongé, sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d’arrêt allongé, sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traitée
Référence
acier inoxydable
traitée
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-2190303089-20190303089-211903A3M6x0,75143312510580,84,512
03089-2100403089-20100403089-211004A4M8x11840,5156136101615
03089-2110503089-20110503089-211105A5M10x12146,5177158131,3516
03089-2120603089-20120603089-211206A6M12x1,52554,7208179141,8618
03089-2130803089-20130803089-211308A8M16x1,5337226102312192,31545
03089-2141003089-20141003089-211410A10M20x1,5337928122515222,81543
03089-2141203089-20141203089-211412A12M20x1,5338428142518222,81551
03089-2151603089-20151603089-211516A16M24x24010432182824273,22060

Doigts d’indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d’arrêt allongé, sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d’arrêt allongé, sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traitée
Référence
acier inoxydable
traitée
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-2290303089-20290303089-212903B3M6x0,7514331251058100,84,512
03089-2200403089-20200403089-212004B4M8x11840,515613610131615
03089-2210503089-20210503089-212105B5M10x12146,517715813171,3516
03089-2220603089-20220603089-212206B6M12x1,52554,720817914191,8618
03089-2230803089-20230803089-212308B8M16x1,533722610231219242,31545
03089-2241003089-20241003089-212410B10M20x1,533792812251522302,81543
03089-2241203089-20241203089-212412B12M20x1,533842814251822302,81551
03089-2251603089-20251603089-212516B16M24x2401043218282427363,22060

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt allongé et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt allongé et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-23105Caciertraitée5M10x12149,51710158131,3516  9,67 €
03089-23206Caciertraitée6M12x1,52557,72011179141,8618  10,73 €
03089-23308Caciertraitée8M16x1,5337626142312192,31545  12,85 €
03089-203105Cacier inoxydabletraitée5M10x12149,51710158131,3516  14,08 €
03089-203206Cacier inoxydabletraitée6M12x1,52557,72011179141,8618  16,65 €
03089-203308Cacier inoxydabletraitée8M16x1,5337626142312192,31545  22,57 €
03089-213105Cacier inoxydablenon traité5M10x12149,51710158131,3516  14,08 €
03089-213206Cacier inoxydablenon traité6M12x1,52557,72011179141,8618  16,65 €
03089-213308Cacier inoxydablenon traité8M16x1,5337626142312192,31545  22,57 €

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt allongé, enoche d'arrêt et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt allongé, enoche d'arrêt et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-24105Daciertraitée5M10x12149,5171015813171,3516  9,81 €
03089-24206Daciertraitée6M12x1,52557,7201117914191,8618  10,95 €
03089-24308Daciertraitée8M16x1,533762614231219242,31545  13,26 €
03089-204105Dacier inoxydabletraitée5M10x12149,5171015813171,3516  14,90 €
03089-204206Dacier inoxydabletraitée6M12x1,52557,7201117914191,8618  17,55 €
03089-204308Dacier inoxydabletraitée8M16x1,533762614231219242,31545  23,94 €
03089-214105Dacier inoxydablenon traité5M10x12149,5171015813171,3516  14,90 €
03089-214206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,52557,7201117914191,8618  17,55 €
03089-214308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,533762614231219242,31545  23,94 €