|
|
03089Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.
Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.
Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé. Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un diamètre de centrage, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, une douille de centrage doit être utilisée.Montage :Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage. Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.Sur demande :Finitions spéciales et entretoise.Accessoires :Douille conique assortie 03089.Indication de dessin :Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt conique et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H2 | Course S | SW1 | SW2 | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-52105 | B | acier | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |  |  | 18,85 € | | 03089-52206 | B | acier | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  |  | 20,94 € | | 03089-52308 | B | acier | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 15 | 35 |  |  | 27,88 € | | 03089-52410 | B | acier | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 15 | 34 |  |  | 36,49 € | | 03089-502105 | B | acier inoxydable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |  |  | 28,28 € | | 03089-502206 | B | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  |  | 31,42 € | | 03089-502308 | B | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 15 | 35 |  |  | 40,41 € | | 03089-502410 | B | acier inoxydable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 15 | 34 |  |  | 52,92 € | |
|
Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt conique, encoche d'arrêt et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H2 | Course S | SW1 | SW2 | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-54105 | D | acier | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |  | | 20,82 € | | 03089-54206 | D | acier | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | | 22,92 € | | 03089-54308 | D | acier | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 15 | 35 |  | | 29,83 € | | 03089-54410 | D | acier | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 15 | 34 |  | | 38,47 € | | 03089-504105 | D | acier inoxydable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |  | | 30,23 € | | 03089-504206 | D | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | | 33,37 € | | 03089-504308 | D | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 15 | 35 |  | | 42,38 € | | 03089-504410 | D | acier inoxydable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 15 | 34 |  | | 54,90 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|