norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique
03089

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Matière :

Version acier :
Douille filetée 1.0715.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Version inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé RAL 7021.

Finition :Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.

Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota :Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089 Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique

Sélection/filtre d'articles

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83