norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Câble métallique en inox 1.4401.
Gaine de câble en acier.
Embout, vis d'arrêt et raccord vissé en laiton.
Écrou hexagonal en inox A2.

Finition :Câble métallique et écrou hexagonal bruts.
Gaine de câble à revêtement plastique noir.
Embout passivé bleu.
Vis d'arrêt et raccord vissé nickelés.
Nota :Les câbles Bowden servent à transmettre la force de traction et sont utilisés comme télécommandes en association avec un élément d'actionnement.
Les câbles Bowden sont disponibles en différentes longueurs. Afin de garantir un ajustement parfait à l'application concernée, le câble Bowden peut être raccourci en conséquence lors du montage.

Lors de l'installation de câbles Bowden, il convient de tenir compte des points suivants :
la longueur de l'extrémité libre du câble peut varier en fonction de l'angle de pose, du rayon de courbure et de la charge. Ainsi, la longueur de la contre-butée (gaine de câble) doit être ajustée à l'aide de la vis d'arrêt fournie après la pose du câble Bowden. La vis d'arrêt permet de régler en même temps la précontrainte du système de câble Bowden.
Lors de la pose, il convient de veiller tout particulièrement à ce que le rayon de courbure minimal, en l'occurrence R = 65 mm, ne soit pas inférieur. Un rayon trop serré peut entraîner une usure accrue et une augmentation des frottements.
Il convient également d'éviter de descendre momentanément en dessous du rayon de courbure minimal lors du montage afin de ne pas endommager la gaine de câble. Par ailleurs, la gaine est conçue pour absorber uniquement des forces de pression : si elle est trop tendue, la spirale interne est étirée et endommagée de façon permanente.
Le câble Bowden est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Accessoires :Doigt d'indexage et élément de commande 03096-10.Contenu de la livraisonCâble métallique avec embout 03096-15.
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé à serrage par vis sans tête 03096-35.
Écrou hexagonal 07212-106.
Indication de dessin :
1) Câble métallique
2) Gaine de câble
3) Embout
4) Vis d'arrêt
5) Raccord vissé
6) Écrou hexagonal
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03096-14 Câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance 168 kB

Dessins

Câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83