norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Nota:Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21505 Boccole di guida a sfere con gabbia di acciaio 207 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccole di guida a sfere con gabbia di acciaio

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di acciaio, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di acciaio, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21505-1202chiuso12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 29,75 €
21505-1602chiuso162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 35,55 €
21505-2002chiuso203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 43,10 €
21505-2502chiuso254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 57,70 €
21505-3002chiuso304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 76,23 €

Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21505-1212aperto1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 43,71 €
21505-1612aperto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 50,12 €
21505-2012aperto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 59,21 €
21505-2512aperto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 77,14 €
21505-3012aperto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 99,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83