norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in plastica.
Guide di scorrimento in acciaio inox 1.4034.
sfere in acciaio inox 1.4125.

Nota:Cuscinetto a sfera lineare di precisione a basso attrito.
A partire dal formato 21511-122202 i cuscinetti sono dotati di raschiatore su entrambi i lati.

Tolleranze consigliate:
albero: h6
alloggiamento: H6

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura: Da -40 °C a +60 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21511 Cuscinetti a sfera lineari in miniatura 235 kB

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari in miniatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21511-0307023710--2627 43,65 €
21511-0408024812--4450 37,63 €
21511-05100251015--7284 36,42 €
21511-06120261219--114132 34,63 €
21511-08150281524231,1167204 33,11 €
21511-101702101726251,1186234 37,63 €
21511-12190212192826,41,3202257 43,65 €
21511-12220212223222,61,3310352 49,36 €
21511-16260216263624,61,3372440 60,50 €
21511-20320220324531,21,6591689 68,31 €
21511-25400225405843,71,8511621332 78,86 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83