norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bussola in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Nota:La boccola con ricircolo di sfere in acciaio è un componente che può essere utilizzato nella produzione di utensili e stampi. La bussola consente di effettuare movimenti e posizionamenti precisi e di guidare le parti in movimento.

Facile montaggio nel foro H7.
Range di temperatura: max. 180°C.Accessori:21516-15 Gabbia per cuscinetto a sfere in ottone.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21516 Boccole con ricircolo di sfere in acciaio 328 kB
 Colonne di guida e perni di guida 1,4 MB

Disegni

Boccole con ricircolo di sfere in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
21516-1712122428261796 111,76 €
21516-22181832363922176 159,98 €
21516-17242439432917126 132,17 €
21516-22303050543922176 207,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83